277671 DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Leveringsprogramma

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
0000SPC-571
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Veerklemmen
Beschrijving
Veerklemmen aan de hulp- en stuurkabelaansluitingen
polen
3-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-3Aanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
25 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
36 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
100 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
90 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
11 kW
AC-3660 V690 V [P]
14 kW
AC-4220 V230 V [P]
3.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
6 kW
AC-4660 V690 V [P]
8.5 kW
Contacten
V = verbreekcontact
1 V
Schakelsymbool
210S027
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILA-XHIC(V)…
Bedieningsspanning
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.
Hulpstroom-, spoelaansluitingen in veertrekaansluittechniek.
Hoofdstroomaansluitingen met schroefklemmen.
met Spiegel-contact.
bouwgrootte
2

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
5000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositie
210N017210N018
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
6.9 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
5.3 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenVerbreekcontact
3.5 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
0.433 kg
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenEenaderig
1 x (0.75 16)
2 x (0.75 10) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 16)
2 x (0.75 10) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x 16 mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
single 18 - 6, double 18 - 8 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M5
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
3,2 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Aansluittechniek veerklemmenAansluitdiameters hulpcontactenSoepel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek veerklemmenAansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Aansluittechniek veerklemmenAansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluittechniek veerklemmenAansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek veerklemmengereedschapBreedte schroevendraaier
3.5 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947) [Tot 690 V]
350 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
250 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
250 A
uitschakelvermogen 500 V
250 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
150 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
100 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
43 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
42 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
36 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
100 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
90 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
25 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
25 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
25 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
25 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
25 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
25 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
15 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
7.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
8.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
11 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
14.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
15.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
17.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
14 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
13 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
13 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
13 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
13 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
13 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
13 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
10 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
3.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
4 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
6 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
6.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
7 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
8 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
8.5 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
40 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
40 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
40 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
10.8 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
4.2 W
Impedantie per pool
2.7 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.3 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Aantrekken]
52 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
7.1 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
2.1 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Aantrekken]
67 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
8.7 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
2.1 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijd
16 - 22 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertraging
8 - 14 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
10 ms
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 61131-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 61131-1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
20 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
5 HP
SchakelvermogenGeneral use
40 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
125/100 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
150 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
25 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
15.2 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
14 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
15 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
17 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
4.2 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
230 - 230 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
240 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
45 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
11 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
13 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
6 kW
Nom. vermogen NEMA
11 kW
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Veerklemaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

210O154
Toebehoren
1: Motorbeveiligingsrelais
2: Dempelement
3: Hulpcontactblokjes
Karakteristiek
2100DIA-7
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Inschakelen: vanuit stilstand
Uitschakelen: tijdens bedrijf
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 1 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-3
Typische toepassingen
Compressoren
Liften
Mengers
Pompen
Roltrappen
Roerwerken
Ventilatoren
Transportbanden
Centrifuges
Kleppen
Elevatoren
Installaties voor klimaatregeling
Algemene aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
2100DIA-8
Extreme schakelvoorwaarden
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Tippen, tegenstroomremmen, omkeren
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-4
Typische toepassingen
Drukkerijmachines
Draadtrekmachines
Centrifuges
Speciale aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
210U038
Schakelvoorwaarden voor niet-motorische verbruikers 3-polig, 4-polig
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 x nominale stroom
Uitschakelen: 1 x nominale stroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Typische toepassingen
Elektrische verwarming

Afmetingen

210X202
Magneetschakelaar met hulpcontactblokje
210T014
Afstand aan de zijkant tot geaarde delen: 6 mm