Leveringsprogram
Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Kontaktorer inntil 170 A, 3-polet
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Beskrivelse
Fjærtrekklemmer på tilkoblingene for hjelpe- og styrekretsklemmer
Poler
3-polet
Nominell strøm
AC-3Merknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
25 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
36 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
100 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
90 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
11 kW
AC-3660 V 690 V [P]
14 kW
AC-4220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
6 kW
AC-4660 V 690 V [P]
8.5 kW
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
kan kombineres med hjelpekontakt
DILA-XHIC(V)…
Aktiveringsspenning
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.
Tilkoblinger for hjelpestrøm og spoler i fjærtrekkoblingsteknikk.
Hovedstrømtilkoblinger med skrueklemmer.
Med speilkontakt.
Tilkoblinger for hjelpestrøm og spoler i fjærtrekkoblingsteknikk.
Hovedstrømtilkoblinger med skrueklemmer.
Med speilkontakt.
Størrelse
2
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
6.9 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
5.3 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
3.5 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektAC styring
0.433 kg
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 10) mm2
2 x (0.75 - 10) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 10) mm2
2 x (0.75 - 10) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x 16 mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
enkel 18-6, dobbel 18-8 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
10 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M5
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
3.2 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFleksibel
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFleksibel med klemring
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Fjærbelastet klemmeforbindelseverktøySkrutrekkerbladbredde
3.5 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947) [Opptil 690 V]
350 A
Bryteevne 220 V 230 V
250 A
Bryteevne 380 V 400 V
250 A
Bryteevne 500 V
250 A
Bryteevne 660 V 690 V
150 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
100 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
43 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
42 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
36 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
100 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
90 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
15 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
7.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
8.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
11 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
14.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
15.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
17.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
14 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
13 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
13 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
13 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
13 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
13 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
13 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
10 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
4 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
6 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
6.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
7 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
8 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
8.5 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
40 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
40 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
40 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
10.8 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
4.2 W
Impedans per pol
2.7 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.3 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Opptak]
52 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Tetning]
7.1 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Tetning]
2.1 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Opptak]
67 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Tetning]
8.7 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Tetning]
2.1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringLukketid
16 - 22 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringÅpningstid
8 - 14 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
10 ms
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
iht. EN 60947-1
Støysikkerhet
iht. EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
208 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
240 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
480 V
15 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
600 V
20 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
120 V
2 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
240 V
5 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
40 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
125/100 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
150 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
25 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
3 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
15.2 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
10 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
14 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
15 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
17 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.4 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
4.2 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
2.1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230 - 230
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
240 - 240
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
45
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
25
Nominell effekt ved AC-3, 400V
11
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
13
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
6
Nominell driftseffekt NEMA
11
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Tilkobling med fjærklemme
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Karakteristikker
Tilleggsutstyr
1: Motorvernreléer
2: Beskyttelseskobling
3: Hjelpekontakter
2: Beskyttelseskobling
3: Hjelpekontakter
Ekornburmotor
Driftsegenskaper
Starter: fra hvile
Stopper: etter oppnådd full kjørehastighet
Elektriske egenskaper
Tilkobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Frakobling: opptil 1 x nominell motorstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-3
Typiske anvendelsesområder
Kompressorer
Heiser
Miksere
Pumper
Rulletrapper
Røreverk
Vifter
Transportbånd
Sentrifuger
Hengslede klaffer
Bøtte-lifter
Klimaanlegg
Generelle drivverk i produksjons- og prosesseringsmaskiner
Driftsegenskaper
Starter: fra hvile
Stopper: etter oppnådd full kjørehastighet
Elektriske egenskaper
Tilkobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Frakobling: opptil 1 x nominell motorstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-3
Typiske anvendelsesområder
Kompressorer
Heiser
Miksere
Pumper
Rulletrapper
Røreverk
Vifter
Transportbånd
Sentrifuger
Hengslede klaffer
Bøtte-lifter
Klimaanlegg
Generelle drivverk i produksjons- og prosesseringsmaskiner
Ekstreme koblingssykluser
Ekornburmotor
Driftsegenskaper
Rykkvis, plugging, reversering
Elektriske egenskaper
Tilkobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Frakobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-4
Typiske anvendelsesområder
Trykkpresser
Trådtrekkingsmaskiner
Sentrifuger
Spesielle drivverk for produksjons- og prosesseringsmaskiner
Ekornburmotor
Driftsegenskaper
Rykkvis, plugging, reversering
Elektriske egenskaper
Tilkobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Frakobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-4
Typiske anvendelsesområder
Trykkpresser
Trådtrekkingsmaskiner
Sentrifuger
Spesielle drivverk for produksjons- og prosesseringsmaskiner
Koblingsforhold for ikke-motorforbrukere, 3-polet, 4-polet
Driftsegenskaper
Ikke-induktive og litt induktive belastninger
Elektriske egenskaper
Slå på: 1 x nominell driftsstrøm
Slå av: 1 x nominell driftsstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-1
Typiske eksempler på bruksområde
Elektrisk varme
Driftsegenskaper
Ikke-induktive og litt induktive belastninger
Elektriske egenskaper
Slå på: 1 x nominell driftsstrøm
Slå av: 1 x nominell driftsstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-1
Typiske eksempler på bruksområde
Elektrisk varme
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center