277671 DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)
Výkonový stykač, 3p+1R, 11kW/400V/AC3
Alternate Catalog No.
XTCEC025C01F
Výkonový stykač, Aplikace: Výkonové stykače pro motory, Výkonové stykače do 170 A, 3pólové, Kategorie užití: AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory, AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu, AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz, Typy svorek: Pružinové svorky, poznámka: Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3, Popis: Bezšroubové svorky na pomocných a řídicích obvodech, Póly: 3-pólové, Jmenovitý pracovní proud AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz Otevřený při 40 °C: Ith =Ie= 45 A, zakrytá: Ith= 36 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud 1pólový bez krytu: Ith= 100 A, zakrytá: Ith= 90 A, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, Lze kombinovat s pomocným kontaktem: DILA-XHIC(V).., Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Poznámky: Spínací prvky podle EN 50012., Přívody pomocného proudu, cívek v provedení s pružinovými svorkami., Hlavní proudové přívody se šroubovými svorkami., Se zrcadlovým kontaktem., Druh proudu AC/DC: AC ovládání
Dodavatelský program
Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonové stykače pro motory
Dílčí sortiment
Výkonové stykače do 170 A, 3pólové
Kategorie užití
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Pružinové svorky
Popis
Bezšroubové svorky na pomocných a řídicích obvodech
Póly
3-pólové
Jmenovitý pracovní proud
AC-3poznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
25 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
36 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
100 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
90 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
11 kW
AC-3660 V 690 V [P]
14 kW
AC-4220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
6 kW
AC-4660 V 690 V [P]
8.5 kW
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Lze kombinovat s pomocným kontaktem
DILA-XHIC(V)…
Ovládací napětí
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Připojení na SmartWire-DT
ne
Poznámky
Spínací prvky podle EN 50012.
Přívody pomocného proudu, cívek v provedení s pružinovými svorkami.
Hlavní proudové přívody se šroubovými svorkami.
Se zrcadlovým kontaktem.
Přívody pomocného proudu, cívek v provedení s pružinovými svorkami.
Hlavní proudové přívody se šroubovými svorkami.
Se zrcadlovým kontaktem.
Konstrukční velikost
2
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
10 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
5000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
6.9 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
5.3 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
3.5 g
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní AC
0.433 kg
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJednožilový
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) mm2
2 x (0,75 - 10) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) mm2
2 x (0,75 - 10) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelVícežilový
1 x 16 mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
Jediný 18 - 6, dvojitý 18 - 8 AWG
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelDélka odizolování
10 mm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPřipojovací šrouby
M5
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelutahovací moment
3,2 Nm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojPlochý šroubovák
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduDélka odizolování
10 mm
Pružinové svorkyNástrojšířka hrotu šroubováku
3.5 mm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ podle normy ČSN EN 60947) [až 690 V]
350 A
Vypínací výkon220 V 230 V
250 A
Vypínací výkon380 V 400 V
250 A
Vypínací výkon500 V
250 A
Vypínací výkon660 V 690 V
150 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 400 V [gG/gL 500 V]
100 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
43 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
42 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
36 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
100 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
90 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
15 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
7.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
8.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
11 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
14.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
15.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
17.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
14 kW
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
13 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
13 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
13 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
13 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
13 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
13 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
10 A
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
4 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
6 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
6.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
7 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
8 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
8.5 kW
DC
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-160 V [Ie]
40 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1110 V [Ie]
40 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1220 V [Ie]
40 A
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
10.8 W
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
4.2 W
Impedance jednoho pólu
2.7 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.3 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přískok (přitažení)]
52 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
7.1 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
2.1 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přískok (přitažení)]
67 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
8.7 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
2.1 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutí
16 - 22 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevření
8 - 14 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Doba oblouku
10 ms
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
208 V
7.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
240 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
480 V
15 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
600 V
20 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
120 V
2 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
240 V
5 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
40 A
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
5 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
125 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
125 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
10/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
125/70 Class J a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
10/65 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
50/32 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
10/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
125/100 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
10/22 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
50/32 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
40 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
40 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
40 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
40 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
40 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
40 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 480V 60Hz 3 fáze
240 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 480V 60Hz 3 fáze
40 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 600V 60Hz 3 fáze
180 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 600V 60Hz 3 fáze
30 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 fáze
150 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 fáze
25 a
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
3 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
11 a
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
5 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
15.2 a
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
10 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
14 a
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
15 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
17 a
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
25 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.4 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
4.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
2.1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Výkonový stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
240 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
45 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
25 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
11 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
13 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
6 kW
Rated operation power NEMA
11 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Type of electrical connection of main circuit
Spring clamp connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
aprobace,
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Charakteristiky
Příslušenství
1: Nadproudová relé
2: Ochranný člen
3: Bloky pomocných kontaktů
2: Ochranný člen
3: Bloky pomocných kontaktů
motory s klecovým rotorem
Provozní označení
Zapnutí: z klidu
Vypnutí: při běhu
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 1 × jmenovitý proud motoru
Kategorie užití
100 % AC-3
Typické případy použití
Kompresory
Výtahy
Míchače
Čerpadla
Pojízdné schody
Míchadlo
Ventilátor
Dopravní pásy
Odstředivky
Klapky
Korečkové výtahy
Klimatizační zařízení
Obecné pohony na obráběcích a jiných výrobních strojích
Provozní označení
Zapnutí: z klidu
Vypnutí: při běhu
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 1 × jmenovitý proud motoru
Kategorie užití
100 % AC-3
Typické případy použití
Kompresory
Výtahy
Míchače
Čerpadla
Pojízdné schody
Míchadlo
Ventilátor
Dopravní pásy
Odstředivky
Klapky
Korečkové výtahy
Klimatizační zařízení
Obecné pohony na obráběcích a jiných výrobních strojích
Extrémní spínací podmínky
Motory s klecovým rotorem
Provozní označení
Krokování, brzdění protiproudem, reverzace
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Kategorie užití
100 % AC-4
Typické případy použití
Tiskárenské stroje
Stroje na tažení drátu
Odstředivky
Zvláštní pohony na obráběcích a jiných výrobních strojích
Motory s klecovým rotorem
Provozní označení
Krokování, brzdění protiproudem, reverzace
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Kategorie užití
100 % AC-4
Typické případy použití
Tiskárenské stroje
Stroje na tažení drátu
Odstředivky
Zvláštní pohony na obráběcích a jiných výrobních strojích
Spínací podmínky pro nemotorové 3pólové, 4pólové spotřebiče
Provozní označení
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže
Krátké elektrické označení
Zapnutí: 1 x jmenovitý proud
Vypnutí:1 x jmenovitý proud
Kategorie užití
100 % AC-1
Typické případy použití
Elektrické teplo
Provozní označení
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže
Krátké elektrické označení
Zapnutí: 1 x jmenovitý proud
Vypnutí:1 x jmenovitý proud
Kategorie užití
100 % AC-1
Typické případy použití
Elektrické teplo
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center