Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance pour moteurs
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance jusqu'à 170 A, tripolaires
Catégorie d'emploi
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Raccordement
Bornes à vis
Nombre de pôles
3
Courant assigné d’emploi
AC-3Remarque
Également testé conformément à la norme AC-3e.
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
AC-3380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
32 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
88 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
80 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
6.5 kW
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
Combinable avec contacts auxiliaires
DILM32-XHI11-S
DILM32-XHI…(-PI)
DILA-XHI(V)…(-PI)
Tension de commande
RDC 240: 200 - 240 V DC
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant continu
Connexion à SmartWire-DT
non
Remarques
circuit de protection intégré dans l'électronique de commande
Contacts selon EN 50012.
Taille
2

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres mécaniquebobine à DC [manœuvres/h]
5000
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact O
5 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
6.9 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
5.3 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact à ouverture
3.5 g
Degré de protection
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d’installation
max. 2000 m
Poidsbobine à DC
0.534 kg
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxConducteur à âme massive
2 x (0.75 … 10)
1 x (0.75 … 16) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxConducteur souple avec embout
2 x (0.75 … 10)
1 x (0.75 … 16) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxmultibrins
1 x 16 mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
simple 18 - 6, double 18 - 8 AWG
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxLongueur à dénuder
10 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxVis de raccordement
M5
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxCouple de serrage
3,2 Nm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxOutilTournevis Pozidriv
2 taille
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxOutilTournevis pour vis à fente
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur à âme massive
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur souple avec embout
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesLongueur à dénuder
10 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesVis de raccordement
M3.5
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesCouple de serrage
1.2 Nm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesOutilTournevis Pozidriv
2 taille
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesOutilTournevis pour vis à fente
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ selon IEC/EN 60947) [jusqu'à 525 V]
238 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
170 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
170 A
Pouvoir de coupure 500 V
170 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
120 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 500 V [gG/gL 1000 V]
35 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 690 V [gG/gL 690 V]
35 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 500 V [gG/gL 1000 V]
63 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
38 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 55 °C [Ith =Ie]
37 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 60 °C [Ith =Ie]
35 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
32 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
88 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
80 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
Également testé conformément à la norme AC-3e.
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
12 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
10 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
12 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
8 A
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
6 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi IeDC-160 V [Ie ]
35 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1110 V [Ie ]
35 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1220 V [Ie ]
35 A
Pertes par effet Joule
tripolaire, sous Ith (60°)
7.9 W
Pertes par effet Joule sous Ie AC-3/400 V
2.1 W
Impédance par phase
2.7 mΩ
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementbobine à DC [Appel]
0.7 - 1.2 x Uc
Plage de fonctionnementRemarque
Exemple : US = 0,7 x Umin. - 1,2 x Umax. / US = 0,7 x 200 V - 1,2 x 240 VCC
RDC 240 (Umin 200 V DC/Umax 240 V DC)
Plage de fonctionnementbobine à DC [Chute]
0.15 - 0.6 x Uc
Plage de fonctionnementRemarque
au minimum : redresseurs à pont 2 impulsions avec lissage ou redresseurs à pont triphasés
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine DC [Appel]
12 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine DC [Maintien]
0,9 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à DCfermetureDurée de fermeture
< 47 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à DCouvertureDurée d'ouverture
< 30 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Durée d'arc
10 ms
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission
selon EN 60947-1
Immunité
selon EN 60947-1
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
10 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
15 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
2 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
3 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
40 A
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
5 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
125 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High FaultFusible max.
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High FaultFusible max.
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3 phases
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3 phases
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz triphasé
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3 phases
30 A
Special Purpose RatingsPuissances nominales à usage précis (100 000 cycles selon UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 phases
108 A
Special Purpose RatingsPuissances nominales à usage précis (100 000 cycles selon UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 phases
18 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
11 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
18 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.7 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
2.1 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.9 W
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC
200 - 240 V
type de tension d'actionnement
DC
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
24 - 690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24 - 690 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
40 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
10 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
7.4 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un montage sur rail
No
largeur
45 mm
hauteur
85 mm
profondeur
97 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No