Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do odbiorników 4-stykowych
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy do 200 A, 4-stykowe
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
4-biegunowe
Znamionowy prąd pracy
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzprzy 60 °C [Ith =Ie]
20 A
Stosowane do
DILA-XHI(V)(C)…
DILM32-XHI(C)…
Napięcie uruchamiania
230 V 50/60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
10 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
10 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia/godz.]
5000
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
5000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
5 g
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
Odcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduLinka z tulejką
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
18 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeń głównego przewodumoment dokręcenia
1,2 Nm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegomoment dokręcenia
1,2 Nm
NarzędziePółprzewodnikŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziePółprzewodnikŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
400 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
400 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ) [do 690 V]
zgodnie z IEC/EN 60947
144 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
120 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
120 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
100 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
70 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
20 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
20 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
35 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
25 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
18 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
60 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
54 A
AC-1moc namionowa [P]220/230 V [p]
8 kW
AC-1moc namionowa [P]240 V [p]
9 kW
AC-1moc namionowa [P]380/400 V [p]
14 kW
AC-1moc namionowa [P]415 V [p]
15 kW
AC-1moc namionowa [P]440 V [p]
16 kW
AC-1moc namionowa [P]500 V [p]
18 kW
AC-1moc namionowa [P]690 V [p]
24 kW
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
12 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
12 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
12 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
12 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
10 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
7 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
4 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
7 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
7.5 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
7 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-160 V [Ie]
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1110 V [Ie]
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1220 V [Ie]
6 A
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
3 W
Impedancja na biegun
2.5 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaUruchamianie AC 50 Hz [Przyciąganie]
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC, 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0.4 - 0.6 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Przyciąganie]
24 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Przyciąganie]
19 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Zatrzymanie]
4 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem AC, 50/60 Hz [Zatrzymanie]
1.4 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas zwarcia
15 - 21 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas rozwarcia
9 - 18 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)dopuszczalny prąd resztkowy przy sterowaniu A1 - A2 za pomocą elektroniki (przy sygnale 0)
≦ 1 mA
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowaGeneral use
20 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
25 Class RK5 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
25 Class RK5 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
20 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
20 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
14 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
14 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
20 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
20 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
60 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
10 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
60 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
10 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
5 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
6.1 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
22 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
3 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1.4 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
230 - 230
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
10
Rated operation power at AC-4, 400 V
4.5
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
4

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No