276978 DILMP20(230V50/60HZ)

Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor 4-polige verbruikers
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 200 A, 4-polig
Gebruikscategorie
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
4-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzbij 60 °C [Ith =Ie]
20 A
Toepasbaar voor
DILA-XHI(V)(C)…
DILM32-XHI(C)…
Bedieningsspanning
230 V 50/60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
5000
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
5000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP20
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Isolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenEenaderig
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M3,5
Aansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
gereedschaphoofdcontactenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
gereedschaphoofdcontactenschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
gereedschaphulpcontactschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
400 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
400 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ) [Tot 690 V]
Conform IEC/EN 60947
144 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
120 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
120 A
uitschakelvermogen 500 V
100 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
70 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
20 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
25 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
18 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
60 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
54 A
AC-1nom. vermogen [P]220/230 V [P]
8 kW
AC-1nom. vermogen [P]240V [P]
9 kW
AC-1nom. vermogen [P]380/400 V [P]
14 kW
AC-1nom. vermogen [P]415V [P]
15 kW
AC-1nom. vermogen [P]440 V [P]
16 kW
AC-1nom. vermogen [P] 500 V [P]
18 kW
AC-1nom. vermogen [P] 690 V [P]
24 kW
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Tevens getest volgens AC-3e.
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
10 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
7 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
4 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
7 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
7.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
7 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
22 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
22 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
6 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
3 W
Impedantie per pool
2.5 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging 50 Hz [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAC-bekrachtiging 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.4 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Aantrekken]
24 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Aantrekken]
19 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Houden]
4 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAC-bekrachtiging 50/60 Hz [Houden]
1.4 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijd
15 - 21 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertraging
9 - 18 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Toegestane reststroom bij aansturing van A1 - A2 uit de elektronica (bij 0-signaal)
≦ 1 mA
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenGeneral use
20 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
10 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
6.1 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
22 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
3 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.4 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
230 - 230 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
230 - 230 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
24 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
24 - 690 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
22 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
12 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
5.5 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
10 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
4.5 kW
Nom. vermogen NEMA
0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
45 mm
Hoogte
68 mm
Diepte
75 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No