Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for 4-polede forbrukere
Undersortiment
Kontaktorer inntil 200 A, 4-polet
Brukskategori
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Poler
4-polet
Nominell strøm
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzved 60 °C [Ith =Ie]
20 A
kan brukes for
DILA-XHI(V)(C)…
DILM32-XHI(C)…
Aktiveringsspenning
230 V 50/60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP20
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Avisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet nettkabelentrådet
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
Klemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M3,5
Klemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Klemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Klemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
Klemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
verktøyHovedlederPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHovedlederFlat skrutrekker
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHjelpelederFlat skrutrekker
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
400 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
400 V AC
Innkoblingskapasitet (cos ϕ) [inntil 690 V]
etter IEC/EN 60947
144 A
Bryteevne 220 V 230 V
120 A
Bryteevne 380 V 400 V
120 A
Bryteevne 500 V
100 A
Bryteevne 660 V 690 V
70 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
20 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
25 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
18 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
60 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
54 A
AC-1Nominell driftseffekt [P]220/230 V [P]
8 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
9 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]380/400 V [P]
14 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
15 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P] 440 V [P]
16 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
18 kW
AC-1Nominell driftseffekt [P]690 V [P]
24 kW
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
12 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
12 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
12 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
12 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
10 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
4 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
7 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
7.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
7 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
22 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
22 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
6 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
3 W
Impedans per pol
2.5 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseVekselstrømdrevet 50 Hz [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseVekselstrømdrevet 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.4 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Tiltrekking]
24 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Tiltrekking]
19 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Stoppe]
4 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USVekselstrømdrevet 50/60 Hz [Stoppe]
1.4 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringLukketid
15 - 21 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringÅpningstid
9 - 18 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Tillatt reststrøm med aktivering av A1 - A2 ved elektronikk (med 0 signal).
≦ 1 mA
Godkjente ytelsesdata
BrytekapasitetGenerell bruk
20 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
25 Class RK5 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
25 Class RK5 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
20 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
20 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
20 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
20 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
10 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
6.1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
22 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.4 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
230 - 230
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
4
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
24 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
24 - 690
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
22
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
12
Nominell effekt ved AC-3, 400V
5.5
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
10
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
4.5
Nominell driftseffekt NEMA
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
No
Bredde
45
Høyde
68
Dybde
75

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No