276978 DILMP20(230V50/60HZ)

Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance pour consommateurs à 4 pôles
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance jusqu'à 200 A, 4 pôles
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
4
Courant assigné d’emploi
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzà 60 °C [Ith =Ie]
20 A
Utilisation pour
DILA-XHI(V)(C)…
DILM32-XHI(C)…
Tension de commande
230 V 50/60 Hz
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif
Connexion à SmartWire-DT
non
Remarques
Contacts selon EN 50012.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
10 x 106
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres mécaniqueAvec bobine AC [manœuvres/h]
5000
Fréquence de manœuvres mécaniquebobine à DC [manœuvres/h]
5000
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-3
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact O
5 g
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
Longueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs principauxConducteur à âme massive
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxConducteur souple avec embout
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxVis de raccordement
M3,5
Sections raccordables, conducteurs principauxCouple de serrage
1.2 Nm
Sections raccordables, conducteurs principauxLongueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur à âme massive
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 4) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur souple avec embout
2 x (0.75 … 2.5)
1 x (0.75 … 2.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesLongueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesVis de raccordement
M3.5
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesCouple de serrage
1.2 Nm
OutilConducteurs principauxTournevis Pozidriv
2 taille
OutilConducteurs principauxTournevis pour vis à fente
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
OutilConducteurs auxiliairesTournevis Pozidriv
2 taille
OutilConducteurs auxiliairesTournevis pour vis à fente
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
400 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
400 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ) [jusqu'à 525 V]
selon IEC/ EN 60947
144 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
120 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
120 A
Pouvoir de coupure 500 V
100 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
70 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 500 V [gG/gL 1000 V]
20 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 500 V [gG/gL 1000 V]
35 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 690 V [gG/gL 690 V]
25 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 55 °C [Ith =Ie]
20.5 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
18 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
60 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
54 A
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]220/230 V [P]
8 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P] 240 V [P]
9 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]380/400 V [P]
14 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P] 415 V [P]
15 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
16 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
18 kW
AC-1Puissance assignée d'emploi [P] 690 V [P]
24 kW
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
Également testé conformément à la norme AC-3e.
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
12 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
12 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
12 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
12 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
10 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
7 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
4 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
7 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
7.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
7 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi IeDC-160 V [Ie ]
22 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1110 V [Ie ]
22 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1220 V [Ie ]
6 A
Pertes par effet Joule
tripolaire, sous Ith (60°)
3 W
Impédance par phase
2.5 mΩ
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementavec bobine CA sous 50 Hz [Appel]
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementavec bobine CA sous 50/60 Hz
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementbobine à AC [Chute]
0.4 - 0.6 x Uc
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [appel]
24 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [Serrage]
19 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [Maintien]
4 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine CA sous 50/60 Hz [Maintien]
1.4 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à ACDurée de fermeture
15 - 21 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à ACouverture
9 - 18 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Courant résiduel admissible en cas de commande de A1 - A2 par l'électronique (pour le signal 0)
≦ 1 mA
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupureUtilisation générale
20 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
5 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
45 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30 kA
Short Circuit Current Rating480 V High FaultFusible max.
25 Class RK5 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High FaultFusible max.
25 Class RK5 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
20 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
20 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
20 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
20 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3 phases
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3 phases
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz triphasé
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3 phases
10 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
6.1 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
22 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
3 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.4 W
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
230 - 230 V
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
4
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24 - 690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24 - 690 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
22 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
10 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
0 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un montage sur rail
No
largeur
45 mm
hauteur
68 mm
profondeur
75 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No