276866 DILM12-01(380V50HZ,440V60HZ)

Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig
Gebruikscategorie
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
3-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-3Aanwijzing
Tevens getest volgens AC-3e.
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
18 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
50 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
45 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
3.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3660 V690 V [P]
6.5 kW
AC-4220 V230 V [P]
2 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V690 V [P]
4.4 kW
Contacten
V = verbreekcontact
1 V
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM32-XHI…-PI
DILA-XHI…-S
DILA-XHI(V)…(-PI)
Bedieningsspanning
380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
met Spiegel-contact.
Contactbezetting conform EN 50012.
bouwgrootte
1

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
9000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
5.7 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
3.4 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenVerbreekcontact
3.4 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
0.24 kg
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenEenaderig
2 x (0.75 2.5)
1 x (0.75 4) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 2,5)
1 x (0.75 2.5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
Enkel 18 - 10, dubbel 18 - 14 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M3,5
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
400 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
400 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947) [Tot 690 V]
144 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
120 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
120 A
uitschakelvermogen 500 V
100 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
70 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
20 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
25 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
18 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
50 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
45 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Tevens getest volgens AC-3e.
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
12 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
10 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
7 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
4 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
7 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
7.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
7 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
7 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
7 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
7 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
7 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
7 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
6 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
5 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
2 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
2.2 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
3.4 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
3.6 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
3.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
4.4 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
20 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
20 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
15 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
2.5 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
0.9 W
Impedantie per pool
2.5 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.3 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Aantrekken]
24 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
3.4 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
1.4 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Aantrekken]
30 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
4.4 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
1.4 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijd
15 - 21 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertraging
9 - 18 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
10 ms
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 61131-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 61131-1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
1 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
2 HP
SchakelvermogenGeneral use
20 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5/45 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5/45 Class J A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
20 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
10 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
72 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
12 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
7.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
6.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
9 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
12 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.4 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
380 - 380 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
440 - 440 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
24 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
24 - 690 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
22 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
12 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
5.5 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
7 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
3 kW
Nom. vermogen NEMA
7.4 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
45 mm
Hoogte
68 mm
Diepte
75 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
No