Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für Motoren
Untersortiment
Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig
Gebrauchskategorie
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anzahl der Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsstrom
AC-3Hinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
Auch nach AC-3e geprüft.
AC-3380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
22 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
18 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
50 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
45 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3.5 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4660 V 690 V [P]
2.9 kW
Kontaktbestückung
Ö = Öffner
1 Ö
kombinierbar mit Hilfsschalter
DILA-XHI(V)…(-PI)
DILA-XHI…-S
DILM32-XHI…-PI
Betätigungsspannung
48 V DC
Stromart AC/DC
Gleichstrombetätigung
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Hinweise
Schaltglieder nach EN 50012.
Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung.
Mit Spiegelkontakt.
Baugröße
1

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele]
10 x 106
Schalthäufigkeit, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele/h]
9000
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
5.7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
3.4 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
3.4 g
Schutzart
IP20
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
GewichtDC-betätigt
0.296 kg
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleitereindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2,5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
single 18 - 10, double 18 - 14 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnschlussschraube
M3,5
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleitereindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnschlussschraube
M3.5
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
400 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
400 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ nach IEC/EN 60947) [bis 690 V]
112 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
70 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
70 A
Ausschaltvermögen 500 V
50 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
40 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
20 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
16 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
22 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
21 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
21 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
20 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
18 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
50 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
45 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
Auch nach AC-3e geprüft.
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
7 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
7 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
7 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
7 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
2.2 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
4 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
4.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
3.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
3.5 kW
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
5 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
5 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
5 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
5 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
5 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
4.5 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4 A
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
1 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
1.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
2.3 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
2.4 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
2.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
2.9 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-160 V [Ie]
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1110 V [Ie]
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1220 V [Ie]
15 A
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
4.5 W
Stromwärmeverluste bei Ie nach AC-3/400 V
0.3 W
Impedanz pro Pol
4.6 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitDC-betätigt [Anzug]
0.8 - 1.1 x Uc
SpannungssicherheitHinweis
0.85 - 1.1 nur mit Hilfsschalterbausteinen mit 3 oder mehr Öffnern
SpannungssicherheitDC-betätigt [Abfall]
0.15 - 0.6 x Uc
SpannungssicherheitHinweis
mindestens geglättete Zweipulsbrückengleichrichter oder Drehstrom-Gleichrichter
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USDC-betätigt [Anzug]
3 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USDC-betätigt [Halten]
3 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederDC-betätigtSchließzeitSchließzeit
< 31 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederDC-betätigtÖffnungszeitÖffnungszeit
< 12 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)Lichtbogenzeit
10 ms
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung
nach EN 60947-1
Störfestigkeit
nach EN 60947-1
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
1.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
2 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
0.25 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
1 HP
SchaltvermögenGeneral use
20 A
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
10 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5/20 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
16 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5/20 Class J A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
12 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
12 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
12 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
12 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3phase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3phase
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3phase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3phase
10 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3phase
42 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3phase
7 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
0.75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
3.7 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
1.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
3.4 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
3.9 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
7 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.1 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
48 - 48 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
2.2 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Geeignet für Reiheneinbau
No
Breite
45 mm
Höhe
68 mm
Tiefe
75 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No