Program dostaw

Artykuł zastępczy: DILA-XHI13-PI (nr art.: 199320)
Ten element można zamawiać tylko do 31 grudnia 2023 r., a maksymalna data dostawy to 31 maja 2024 r.
Akcesoria
Moduły wyłącznika pomocniczego
Opis
Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi.
Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011.
Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005
ze stykami wymuszonymi
Funkcja
do zastosowań standardowych
Bieguny
4-biegunowe
Sposób podłączenia
Zaciski sprężynowe
Znamionowy prąd pracy
konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyotwarteprzy 60 °C [I]
16 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
3 R
Sposób montażu
Mocowanie do płyty czołowej
Stosowane do
DILMP45…
DILMP32…
DILMP20…
DILMF32…
DILMF25…
DILMF17…
DILMF14…
DILMF11…
DILMF8…
DILM38…
DILM(C)32…
DILM(C)25…
DILM(C)17…
DILM(C)15…
DILM(C)12…
DILM(C)9…
DILM(C)7…
DILL…
nicht mit DILA-22…(VDC)
DILA(C)…
Wykonanie
Moduł wyłącznika pomocniczego do zabudowy
Wskazówki
Pomocnicze zestyki rozwierne stosowane jako styk lustrzany zgodny z IEC/EN 60947-4-1 załącznik F (nie opóźniony zestyk rozwierny)
Zestyki z wymuszonym prowadzeniem, zgodne z IEC/EN 60947-5-1 załącznik L, w obrębie modułu wyłącznika pomocniczego, jak również do zintegrowanych modułów wyłączników pomocniczych w DILM 7 - DILM32.
Parametr/wersja kombinacji
Parametr
53E
z aparatem podstawowym
DILA(C)-40
44
z aparatem podstawowym
DILA(C)-31
35
z aparatem podstawowym
DILA(C)-22

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
10 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
10 x 106
Trwałość aparatuprzy Ue = 230 V, AC-15, 3 A [cykle łączenia]
1,3 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
9000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymZwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymRozwierny
5 g
Stopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Ciężar
0.057 kg
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynoweLinka z tulejką
2 x (0,75–1,5)
1 x (0,75–1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynowejedno- lub wielożyłowy
18–14 AWG
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynoweŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0,6 x 3,5 mm
Styki
Wymuszone prowadzenie elementów łączeniowych modułu wyłącznika pomocniczego (zgodnie z IEC 60947-5-1 załącznik L)
Tak
Zestyk rozwierny (bez opóźnienia) jako styk lustrzany (zgodny z IEC/EN 60947-4-1 załącznik F)
DILM7 - DILM32
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami pomocniczymi
400 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
400 V AC
Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyprzy 60 °C [I]
16 A
Znamionowy prąd pracyAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracyAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracyAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDC
Warunki włączania i wyłączania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z danymi.
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
10 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [60 V]
6 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:2 [60 V]
10 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [110 V]
3 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [110 V]
6 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [220 V]
1 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [24 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [60 V]
1 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [110 V]
0.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
0.25 A
Znamionowy prąd pracyDCDC-13 (6xP)24 V [Ie]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC-13 (6xP)60 V [Ie]
1 A
Znamionowy prąd pracyDCDC-13 (6xP)110 V [Ie]
0.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC-13 (6xP)220 V [Ie]
0.25 A
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
10 A gG/gL
Straty ciepła przy obciążeniu Ithz uruchamianiem AC
2.6 W
Straty ciepła przy obciążeniu Ithz uruchamianiem DC
2.6 W
Straty ciepła przy obciążeniu IthStrata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
0.16 W
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.16 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Blok styków pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
3
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
4
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Front fastening
Oprawka
Brak

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No