Delivery program

Vervangingsitem: DILA-XHI13-PI (artikelnummer: 199320)
Dit artikel kan alleen worden besteld tot 31 december 2023 met een maximale leveringsdatum van 31 mei 2024.
Toebehoren
Hulpcontactblokjes
Beschrijving
De DC bestuurde relais DILA(C)-22 mag alleen worden gecombineerd met 2-polige hulpcontacten.
Versie E combinaties komen overeen met EN 50011 en hebben de voorkeur.
Schakelelementen volgens EN 50005
met dwanggeleide contacten
Functie
Voor standaard toepassingen
polen
4-polig
Aansluittechniek
Veerklemmen
nom. bedrijfsstroom
Thermische nominaal stroom 1-poligopenbij 60 °C [Ith]
16 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
3 V
Montagetype
Frontbevestiging
Toepasbaar voor
DILMP45…
DILMP32…
DILMP20…
DILMF32…
DILMF25…
DILMF17…
DILMF14…
DILMF11…
DILMF8…
DILM38…
DILM(C)32…
DILM(C)25…
DILM(C)17…
DILM(C)15…
DILM(C)12…
DILM(C)9…
DILM(C)7…
DILL…
nicht mit DILA-22…(VDC)
DILA(C)…
Uitvoering
Opbouwhulpcontactblokje
Aanwijzingen
Hulpverbreekcontact toepasbaar als spiegelcontact conform IEC/EN 60947-4-1 appendix F (niet naijlend verbreekcontact)
Dwangmatig schakelende contacten, conform IEC/EN 60947-5-1 appendix L, binnen de hulpcontactblokjes plus de geïntegreerde hulpcontacten DILM7 – DILM32
uitvoering combinaties
Kengetal
53 E
mit Grundgerät
DILA(C)-40
44
mit Grundgerät
DILA(C)-31
35
mit Grundgerät
DILA(C)-22

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
apparatenlevensduurbij Ue = 230 V, AC-15, 3 A [Schakelingen]
1.3 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
9000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeverbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Gewicht
0.057 kg
AansluitdiametersSchroefklemmenaansluitschroef
M3.5
AansluitdiametersSpring loaded terminalsSoepel met adereindhuls
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 1,5) mm2
AansluitdiametersSpring loaded terminalsEnkel- of meeraderig
18 – 14 AWG
AansluitdiametersSpring loaded terminalsschroevendraaier
0,6 x 3,5 mm
Stroombanen
Dwangmatig schakelen van de contacten binnen een hulpcontactblokje (conform IEC 60947-5-1 appendix L)
Ja
Verbreekcontact (niet naijlend verbreekcontact) geschikt als spiegelcontact (conform IEC/EN 60947-4-1 appendix F)
DILM7 … DILM32
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
400 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
400 V AC
Nominale bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligbij 60 °C [Ith]
16 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15500 V [Ie ]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie.
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
10 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [60 V]
6 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:2 [60 V]
10 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [110 V]
3 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [110 V]
6 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [220 V]
1 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [220 V]
5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [24 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [60 V]
1 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [110 V]
0.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [220 V]
0.25 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC-13 (6xP)24 V [Ie ]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC-13 (6xP)60V [Ie ]
1 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC-13 (6xP)110V [Ie ]
0.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC-13 (6xP)220V [Ie ]
0.25 A
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
10 A gG/gL
stroomwarmteverliezen bij belasting met IthAC-bekrachtiging
2.6 W
stroomwarmteverliezen bij belasting met IthDC-bekrachtiging
2.6 W
stroomwarmteverliezen bij belasting met IthStroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
0.16 W
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
4 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.16 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
3
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
4 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Frontbevestiging
Lamphouder
Geen

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No