Gamme de livraison

Article de remplacement : DILA-XHI13-PI (référence : 199320)
This item can only be ordered until December 31, 2023 with a maximum delivery date of May 31, 2024.
Equipements complémentaires
Modules de contacts auxiliaires
Description
Le contacteur CC DILA(C)-22 ne doit être combiné qu’à des contacts auxiliaires à 2 pôles.
Les combinaisons de la version E correspondent à EN 50011 et sont à privilégier.
Éléments de verrouillage selon EN 50005
avec éléments de contact mécaniquement liés
Fonctionnement
pour applications standards
Nombre de pôles
4
Raccordement
Bornes à ressort
Courant assigné d’emploi
Courant thermique conventionnel 1 pôlenuà 60 °C [Ith]
16 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
O = contact à ouverture
3 O
Mode de montage
Fixation par l'avant
Utilisation avec
DILMP45…
DILMP32…
DILMP20…
DILMF32…
DILMF25…
DILMF17…
DILMF14…
DILMF11…
DILMF8…
DILM38…
DILM(C)32…
DILM(C)25…
DILM(C)17…
DILM(C)15…
DILM(C)12…
DILM(C)9…
DILM(C)7…
DILL…
nicht mit DILA-22…(VDC)
DILA(C)…
Version
Contacts auxiliaires à montage frontal
Remarques
Contact auxiliaire à ouverture (non à ouverture retardée) utilisable comme contact miroir selon IEC/EN 60947-4-1 Annexe F
Eléments de contact mécaniquement liés selon IEC/EN 60947-5-1 Annexe L, dans les modules de contacts auxiliaires ainsi que dans les contacts auxiliaires intégrés des DILM 7 - DILM32
Nombre caract./Exécution
Nombre caractéristique
53E
Avec appareil de base
DILA(C)-40
44
Avec appareil de base
DILA(C)-31
35
Avec appareil de base
DILA(C)-22

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
10 x 106
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
10 x 106
Longévité de l'appareilsous Ue = 230 V, AC-15, 3 A [manœuvres]
1.3 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
9000
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteTempérature ambiante de stockage
- 40 - 80 °C
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact O
5 g
Degré de protection
IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Poids
0.057 kg
Sections raccordablesBornes à visBoulons de raccordement
M3,5
Sections raccordablesBornes à ressortConducteur souple avec embout
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 1,5) mm2
Sections raccordablesBornes à ressortâme massive ou multibrins
18 – 14 AWG
Sections raccordablesBornes à ressortTournevis pour vis à fente
0,6 x 3,5 mm
Circuits électriques
Contacts liés positivement à l'intérieur d'un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 appendice L)
Oui
Contact O (pas de contact O retardé ) pouvant servir de contact miroir (selon IEC/EN 60947-4-1, annexe F)
DILM7 - DILM32
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
500 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
400 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires
400 V AC
Courant assigné d'emploiCourant thermique conventionnel 1 pôleà 60 °C [Ith]
16 A
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
10 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [60 V]
6 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :2 [60 V]
10 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [110 V]
3 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [110 V]
6 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [220 V]
1 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [220 V]
5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [60 V]
1 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [110 V]
0.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [220 V]
0.25 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)24 V [Ie ]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)60 V [Ie ]
1 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)110 V [Ie ]
0.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)220 V [Ie ]
0.25 A
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A gG/gL
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CA
2.6 W
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CC
2.6 W
Pertes par effet Joule sous IthPertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
0.16 W
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
4 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.16 W
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No