Lieferprogramm

Dieser Artikel ist nur noch bis zum 31.12.2023 bestellbar mit maximalen Lieferdatum 31.05.2024.
Ersatzartikel: DILA-31(24VDC)-PI (Bestellnummer: 199213)
Sortiment
Hilfsschütze DILA
Applikation
Hilfsschütz
Beschreibung
Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Bemessungsbetriebsstrom
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Kontaktbestückung
S = Schließer
3 S
Ö = Öffner
1 Ö
Kennzahl/Ausführung der Kombinationen
Kennzahl
31E
kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein
DILA-XHIC(V)…
nicht mit DILA-XHI, 4-polig
Betätigungsspannung
24 V DC
Stromart AC/DC
Gleichstrombetätigung
Schutzbeschaltung
integriert
Anbindung an SmartWire-DT
ja
in Verbindung mit SmartWire-DT Schützmodul DIL-SWD
Hinweise
Schaltglieder nach EN 50011.
Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005.
Integrierte Schutzbeschaltung.
Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele]
20 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
9000
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur Lagerung
- 40 - 80 °C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät mit HilfsbausteinSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät mit HilfsbausteinÖffner
5 g
Schutzart
IP20
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
GewichtDC-betätigt
0.294 kg
AnschlussquerschnitteFederzugklemmeneindrähtig
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenfeindrähtig mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228
1 x (0,75 - 1.5)
2 x (0,75 - 1.5) mm2
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenAbisolierlänge
10 mm
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenSchlitzschraubendreher
0.6 x 3.5 mm
Strombahnen
Zwangsführung der Schaltglieder nach ZH 1/457, einschließlich Hilfsschalterbaustein
ja
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Hilfskontakten
400 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hilfskontakten
400 V AC
Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
16 A
BemessungsbetriebsstromAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
BemessungsbetriebsstromAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
BemessungsbetriebsstromAC-15500 V [Ie]
1.5 A
BemessungsbetriebsstromDCHinweis
Ein- und Ausschaltbedingungen in Anlehnung an DC-13, L/R konstant nach Angabe.
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:1 [24 V]
10 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:1 [60 V]
6 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:2 [60 V]
10 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:1 [110 V]
3 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:3 [110 V]
6 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:1 [220 V]
1 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:3 [220 V]
5 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 50 msStrombahnen in Reihe:3 [24 V]
4 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 50 msStrombahnen in Reihe:3 [60 V]
4 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 50 msStrombahnen in Reihe:3 [110 V]
2 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 50 msStrombahnen in Reihe:3 [220 V]
1 A
BemessungsbetriebsstromKontaktzuverlässigkeit [Ausfallrate]
λ < 5 x 10-7 (1 failure at 2,000,000 Operations for Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenmaximales Überstromschutzorgan220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenmaximales Überstromschutzorgan380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweißenKurzschlussschutz max. Schmelzsicherung500 V
10 A gG/gL
Stromwärmeverluste bei Belastung mit IthDC-betätigt
0.85 W
Kraftantriebe
SpannungssicherheitDC-betätigtHinweis
Reine Gleichspannung, Drehstrom-Brückengleichrichter oder geglättete Zweipulsbrückengleichrichtung
SpannungssicherheitDC-betätigtAnzugsspannung
0.8 - 1.1
SpannungssicherheitDC-betätigtbei 24 V: ohne Hilfsschalter-Baustein (40 °C) [Anzug]
0.7 - 1.3 x Uc
LeistungsaufnahmeGleichstrombetätigungDC-betätigt [Anzug = Halten]
3 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)DC-betätigt SchließzeitSchaltzeiten DC-betätigt Schließzeit maxim.
31 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)DC-betätigt Schließer ÖffnungszeitSchaltzeiten DC-betätigt Schließer Öffnungszeit maxim.
12 ms
Approbierte Leistungsdaten
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
15 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
1 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
15.5 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.8 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hilfsschütz, Relais (EC000196)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Hilfsschütz, Relais (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 - 24 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Bemessungsbetriebsstrom
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V
4 A
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige
nein
Geeignet für Handbedienung
nein
Schnittstelle
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Betriebsspannung AC 50 Hz
17 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
17 - 500 V
Betriebsspannung DC
24 - 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltstrom
16 A
Anschlussart Hilfsstromkreis
Federzuganschluss
Breite
45 mm
Höhe
68 mm
Tiefe
75 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No