276371 DILA-31(220V50/60HZ)

Delivery program

Assortiment
Hulprelais DILA
Toepassing
Hulprelais
Beschrijving
Basiscomponenten met dwangmatig schakelende contacten
Aansluittechniek
Schroefklemmen
nom. bedrijfsstroom
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Contacten
M = maakcontact
3 M
V = verbreekcontact
1 V
uitvoering combinaties
Kengetal
31 E
Te combineren met hulpcontactblokje
DILA-XHI(V)…
Bedieningsspanning
220 V 50/60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Aansluitcodering spoel conform EN 50005
Contactbezetting conform EN 50011

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
20 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
9000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeverbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
0.24 kg
AansluitdiametersSchroefklemmenEenaderig
2 x (0.75 … 2.5)
1 x (0.75 … 4) mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 … 14 AWG
AansluitdiametersSchroefklemmenIsolatielengte
10 mm
AansluitdiametersSchroefklemmenaansluitschroef
M3.5
AansluitdiametersSchroefklemmenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
AansluitdiametersSchroefklemmenschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
AansluitdiametersSchroefklemmenmax. aandraaimoment
1.2 Nm
Stroombanen
Dwangmatig schakelende contacten volgens ZH 1/457, inclusief hulpcontactblokje
Ja
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
400 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
400 V AC
Nominale bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopenbij 60 °C [Ith =Ie]
16 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15500 V [Ie ]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCAanwijzing
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie.
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
10 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [60 V]
6 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:2 [60 V]
10 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [110 V]
3 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [110 V]
6 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [220 V]
1 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [220 V]
5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [24 V]
4 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [60 V]
4 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [110 V]
2 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:3 [220 V]
1 A
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiliging220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiliging380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
10 A gG/gL
stroomwarmteverliezen bij belasting met IthAC-bekrachtiging
0.53 W
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtigingdubbelfrequentiespoel 50/60 Hz [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingdubbelfrequentiespoel 50/60 Hz bij 60 Hz [aantrekken]
25
27 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingDubbele frequentie spoel 50/60 Hz [Vasthouden]
3.3
4.2 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingDubbelfrequentiespoel 50/60 Hz [Houden]
1.4
1.4 W
Inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging inschakeltijd
15 - 21 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging maakcontact openingsvertraging
9 - 18 ms
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
15.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.4 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hulprelais (EC000196)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Hulpschakelaar, relais (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
220 - 220 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
220 - 220 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom
16 A
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
4 A
Montagewijze
DIN-rail
Met LED indicatie
No
Handbediening
No
Interface
No
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aantal hulpcontacten als maakcontact
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
17 - 500 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
17 - 500 V
Bedrijfsspanning bij DC
24 - 220 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC/DC
Nom. (meet)schakelstroom
16 A
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Breedte
45 mm
Hoogte
68 mm
Diepte
75 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No