Program dostaw

Asortyment
Styczniki pomocnicze DILA
Aplikacja
stycznik pomocniczy
Opis
Aparaty podstawowe ze stykami wymuszonymi
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Znamionowy prąd pracy
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
4 zestyk zwierny
Parametr/wersja kombinacji
Parametr
40E
możliwe łączenie z modułem wyłącznika pomocniczego
nicht mit DILA-XHI, 4-polig
DILA-XHI(V)…
Napięcie uruchamiania
110 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca DC
Połączenie ochronne
wbudowany
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Zintegrowane warystorowe połączenie ochronne.
Zintegrowane połączenie ochronne.
Nazwa przyłącza cewki zgodnie z EN 50005.
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50011.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
20 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
9000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymZwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymRozwierny
5 g
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
Ciężarz uruchamianiem DC
0,294 kg
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweLinka z tulejką
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweDrut lub linka
18 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Przekrój doprowadzeńZaciski śrubowemaks. moment dokręcenia
1.2 Nm
Styki
Wymuszone prowadzenie elementów łączeniowych zgodnie z ZH 1/457, włącznie z modułem wyłącznika pomocniczego
tak
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami pomocniczymi
400 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
400 V AC
Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
16 A
Znamionowy prąd pracyAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracyAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracyAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDCWskazówka
Warunki włączania i wyłączania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z danymi.
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
10 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [60 V]
6 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:2 [60 V]
10 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [110 V]
3 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [110 V]
6 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [220 V]
1 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [24 V]
4 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [60 V]
4 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [110 V]
2 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
1 A
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowej220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowej380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
10 A gG/gL
Straty ciepła przy obciążeniu Ithz uruchamianiem DC
1.07 W
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DCWskazówka
Samo napięcie stałe, trójfazowy prostownik mostkowy lub prostownik mostkowy pełnookresowy z wygładzonym przepływem prądu
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DCNapięcie przyciągania
0.8 - 1.1
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DCprzy 24 V; bez modułu wyłącznika pomocniczego (40°C) [Przyciąganie]
0.7 - 1.3 x Uc
Pobór mocyPraca DCz uruchamianiem DC [Przyciąganie = trzymanie]
3 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas zwarcia uruchamiany DCCzasy łączeń w pracy DC z czasem zwarcia maks.
31 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas rozwarcia w pracy DC zestyku zwartegoCzasy łączeń w pracy DC zestyku zwartego z czasem rozwarcia maks.
12 ms
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
15 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
15.5 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
3 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik pomocniczy, przekaźnik (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
110 - 110
Voltage type for actuating
DC
Rated operation current Ie, 400 V
4
Connection type auxiliary circuit
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
DIN-rail/screw
Złącze (interfejs)
Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obsługa ręczna
Nie

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No