Leveringsprogram

Sortiment
Hjelpekontaktorer DILA
Applikasjon
Hjelpekontaktorer
Beskrivelse
Basisenhet med tvangsførte kontakter
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Nominell strøm
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
4 L
Referansetall/type for kombinasjonene
Indikator
40D
kan kombineres med hjelpekontakt
nicht mit DILA-XHI, 4-polig
DILA-XHI(V)…
Aktiveringsspenning
110 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Beskyttelseskobling
integrert
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Integrert varistor-beskyttelseskobling
Integrert beskyttelseskobling
Klemmemerking for spolen i samsvar med EN 50005.
Koblingselementer etter EN 50011.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
20 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
9000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktLukker
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktÅpner
5 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektDC styring
0.294 kg
KlemmekapasitetSkrueklemmerentrådet
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerfintrådet med klemring
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
KlemmekapasitetSkrueklemmerAvisoleringslengde
10 mm
KlemmekapasitetSkrueklemmerKlemmeskrue
M3.5
KlemmekapasitetSkrueklemmerPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
KlemmekapasitetSkrueklemmerFlat skrutrekker
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
KlemmekapasitetSkrueklemmermaks. tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Strømbaner
Kontakter med positiv aktivering til ZH 1/457, inkludert hjelpekontaktmodul
Ja
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
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
400 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
400 V AC
Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpenved 60 °C [Ith =Ie]
16 A
Nominell strømAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Nominell strømAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strømAC-15 500 V [Ie]
1.5 A
Nominell strømDCAnvisning
Inn- og utkoblingsbetingelser basert på DC-13, L/R konstant etter angivelse
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
10 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [60 V]
6 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:2 [60 V]
10 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [110 V]
3 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [110 V]
6 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [220 V]
1 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [220 V]
5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [24 V]
4 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [60 V]
4 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [110 V]
2 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [220 V]
1 A
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrøm220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrøm380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
10 A gG/gL
Gjeldende varmetap ved belastning med IthDC styring
1.07 W
Mekanisk drift
SpenningstoleranseDC styringAnvisning
Ren likespenning, vekselstrøm-brolikeretter eller glattet topulsbrolikeretting
SpenningstoleranseDC styringOpptaksspenning
0.8 - 1.1
SpenningstoleranseDC styringved 24 V: uten hjelpekontaktmodul (40 °C) [Tiltrekking]
0.7 - 1.3 x Uc
InngangseffektLikestrømsdriftLikestrømdrevet [Trekk inn = tetter]
3 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)DC-styrt lukketidSvitsjetider DC styring lukketid maks.
31 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)DC-betjent lukker åpningstidSvitsjetider DC styring lukker åpningstid maks.
12 ms
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
15 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
15.5 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
3 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpevern, relé (EC000196)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Contactor relay (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved DC
110 - 110
Spenningstype for betjening
DC
Nominell driftsstrøm
16
Merkedriftstrøm le, 400V
4
Monteringsmetode
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning
No
Manuell drift
No
Grensesnitt
No
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
4
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Driftspenning ved AC 50 Hz
17 - 500
Driftspenning ved AC 60 Hz
17 - 500
Driftspenning ved DC
24 - 220
Type driftspenning
AC/DC
Nominell brytestrøm
16
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Bredde
45
Høyde
68
Dybde
75

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No