Dodavatelský program

Sortiment
Pomocné stykače DILA
Aplikace
pomocný stykač
Popis
Základní přístroje s kontakty s nuceným vedením
Typy svorek
Šroubové svorky
Jmenovitý pracovní proud
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Kontakty
S = spínací kontakt
4 spínací kontakt
Kódové číslo a verze kombinace
Charakteristické číslo
40E
Lze kombinovat s pomocným kontaktovým modulem
nicht mit DILA-XHI, 4-polig
DILA-XHI(V)…
Ovládací napětí
110 V DC
Druh proudu AC/DC
DC ovládání
Ochranný člen
vestavěn
Připojení na SmartWire-DT
ne
Poznámky
Integrovaný varistorový ochranný člen.
Integrované bezpečnostní zapojení.
Označení přívodu cívky podle EN 50005.
Spínací prvky podle EN 50011.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní DC [Spínací cykly]
20 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
9000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemV = vypínací kontakt
5 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní DC
0,294 kg
Svorkové výkonyŠroubové svorkyJednožilový
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Svorkové výkonyŠroubové svorkyJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
18 - 14 AWG
Svorkové výkonyŠroubové svorkyDélka odizolování
10 mm
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPřipojovací šrouby
M3,5
Svorkové výkonyŠroubové svorkyŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPlochý šroubovák
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Svorkové výkonyŠroubové svorkymax. kroutící moment
1.2 Nm
Kontakty
Nucené vedení spínacího členu podle ZH 1/457, včetně bloku pomocných kontaktů
ano
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívkou a pomocnými kontakty
400 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
400 V AC
Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
16 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCpoznámka
Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje.
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [24 V]
10 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [60 V]
6 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:2 [60 V]
10 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [110 V]
3 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [110 V]
6 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [220 V]
1 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [220 V]
5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [24 V]
4 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [60 V]
4 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [110 V]
2 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [220 V]
1 A
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníZařízení na ochranu před maximálním nadproudem220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníZařízení na ochranu před maximálním nadproudem380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníOchrana proti zkratu, maximální pojistka500 V
10 A gG/gL
Tepelné ztráty proudu při Ithovládaní DC
1.07 W
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se stejnosměrným proudempoznámka
Čisté stejnosměrné napětí, třífázový můstkový usměrňovač nebo dvojpulsní vyhlazený můstkový usměrňovač
Rozsah napětíProvozováno se stejnosměrným proudemZapínací napětí
0.8 - 1.1
Rozsah napětíProvozováno se stejnosměrným proudempři 24 V: bez pomocné kontaktní komponenty (40 °C) [Zapínání]
0.7 - 1.3 x Uc
PříkonProvoz DCovládaní DC [Přitažení = přidržení]
3 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Zpožděné sepnutí pracující se stejnosměrným proudemSpínací doby ovládaní DC čas sepnutí max.
31 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Prodleva rozpojení kontaktu N/O, pracujícího se stejnosměrným proudemSpínací doby ovládaní DC spínací kontakt čas rozepnutí max.
12 ms
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
15 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
15.5 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
3 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Contactor relay (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Rated control supply voltage DC
110 - 110 V
Voltage type for actuating
DC
Rated operation current
16 A
Rated operation current Ie, 400 V
4 A
Mounting method
DIN-rail/screw
With LED indication
No
Suitable for manual operation
No
Interface
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Operating voltage AC 50 Hz
17 - 500 V
Operating voltage AC 60 Hz
17 - 500 V
Operating voltage DC
24 - 220 V
Voltage type (operating voltage)
AC/DC
Rated switch current
16 A
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Width
45 mm
Height
68 mm
Depth
75 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No