Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
16 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
2 W

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Switching function
Control switch
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Number of poles
1
Rated current
16 A
Rated voltage
250 V
Min. rated voltage
230 V
Rated switching capacity
0.02 kA
Short-circuit breaking capacity (Icw)
0.02 kA
Voltage type
AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)
No
With signal lamp
No
Colour calotte
Other
Lamp type
Other
Lamp socket
Other
Max. lamp power
0 W
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
60 mm
Degree of protection (IP)
IP40