Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
16 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
4 W

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Push button for distribution board (EC001546)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые кнопки для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Switching current
16 A
Switching voltage
250 V
Voltage type
AC
With signal lamp
Yes
Colour calotte
Not applicable
Lamp type
LED
Lamp socket
Other
Max. lamp power
2 W
Lamp voltage
110 - 240 V
Colour button
Red
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
60 mm
Degree of protection (IP)
IP40