Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Przycisk modułowy (EC001546)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przycisk wbudowany do szafek (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Prąd przełączania
16 A
Napięcie przełączania
250 V
Rodzaj napięcia
AC
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kolor klosza
Nie dotyczy
Źródło światła
Nie dotyczy
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Maksymalna moc źródła światła
0 W
Napięcie lampy
0 - 0 V
Kolor przycisku
Zielony
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
60 mm
Stopień ochrony (IP)
IP40