Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Drukknop modulair (EC001546)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor electrische circuitverdeler / Inbouwknop voor verdelingen (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Schakelstroom
16 Amp
Schakelspanning
250 Volt
Spanningstype
AC
Met signaallamp
Nee
Kleur kapje (kalotje)
Niet van toepassing
Lamptype
Niet van toepassing
Lampvoet
Niet van toepassing
Max. lampvermogen
0 Watt
Lampspanning
0 - 0 Volt
Kleur knop
Groen
Breedte in module-eenheden
1
Inbouwdiepte
60 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP40