Программа поставок

Основная функция
Главные переключатели для работы под нагрузкой
Полюсы
4-полюсн.
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
125 A
Ассортимент
IS
графические условные обозначения
IS_4P

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
EN 45545-2; IEC 61373

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
125 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
6.2 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
22 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-5 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Switching function
Other
Number of contacts as normally open contact
4
Number of contacts as normally closed contact
4
Number of contacts as change-over contact
0
Number of poles
4
Rated current
125 A
Rated voltage
240 V
Min. rated voltage
240 V
Rated switching capacity
10 kA
Short-circuit breaking capacity (Icw)
2 kA
Voltage type
AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)
No
With signal lamp
No
Colour calotte
Lamp type
Lamp socket
Max. lamp power
0 W
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
69.5 mm
Degree of protection (IP)
IP40

Размеры

Mas_IS