Leveringsprogramma

Basisfunctie
Hoofdlastschakelaar
polen
4-polig
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
125 A
Assortiment
IS
Schakelsymbool
IS_4P

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
EN 45545-2; IEC 61373

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
125 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
6.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
22 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor electrische circuitverdeler / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Schakelfunctie
Overig
Aantal contacten als maakcontact
4
Aantal contacten als verbreekcontact
4
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal polen
4
Nom. (meet)stroom
125 Amp
Nom. (meet)spanning
240 Volt
Min. meetspanning
240 Volt
Nom. afschakelvermogen
10 Kiloamp
Kortsluitvastheid (Icw)
2 Kiloamp
Spanningstype
AC
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)
Nee
Met signaallamp
Nee
Kleur kapje (kalotje)
Lamptype
Lampvoet
Max. lampvermogen
0 Watt
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
69.5 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP40

Afmetingen

Mas_IS