Dodavatelský program

Základní funkce
spínač hlavní zátěže
Póly
4-pólové
Použití
Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
125 A
Sortiment
IS
Značka zapojení
IS_4P

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
EN 45545-2; IEC 61373

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
125 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
6.2 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
22 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-5 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Modulární radový vestavený prístroj pro rozbocovac proudových okruhu / Vestavený vypínac pro rozvody (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Switching function
Other
Number of contacts as normally open contact
4
Number of contacts as normally closed contact
4
Number of contacts as change-over contact
0
Number of poles
4
Rated current
125 A
Rated voltage
240 V
Min. rated voltage
240 V
Rated switching capacity
10 kA
Short-circuit breaking capacity (Icw)
2 kA
Voltage type
AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)
No
With signal lamp
No
Colour calotte
Lamp type
Lamp socket
Max. lamp power
0 W
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
69.5 mm
Degree of protection (IP)
IP40

Rozměry

Mas_IS