Program dostaw

Funkcja podstawowa
wyłącznik głównego obciążenia
Bieguny
4-biegunowe
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
63 A
Asortyment
IS
Diagram łączenia
IS_4P

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
4.8 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
7 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-5 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Łącznik modułowy (EC001545)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Funkcja przełączająca
Inne
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy
63 A
Napięcie znamionowe
240 V
Minimalne napięcie znamionowe
240 V
Znamionowa zdolność łączeniowa
12.5 kA
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
2 kA
Rodzaj napięcia
AC
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kolor klosza
Źródło światła
Trzonek źródła światła
Maksymalna moc źródła światła
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP40

Wymiary

Mas_IS