276273 IS-40/4
Hoofdschakelaar IS-40/4 - 40A - 4 Polig - 4TE
Alternate Catalog No.
IS-40/4
Laststakelaar met scheidingsfunctie, uitvoering conform IEC/EN 60947-3, hoge slijtvastheid van de contacten, spronginschakeling, hendelkleur zwart, klemdoorsnede 50mm², railcompatible met Xpole veiligheidsschakelapparaten bij gebruik van de muilklem in combinatie met standaard vorkrail
Leveringsprogramma
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.9 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
2.8 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Technische gegevens ETIM 7.0
Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor electrische circuitverdeler / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Schakelfunctie
Overig
Aantal contacten als maakcontact
4
Aantal contacten als verbreekcontact
4
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal polen
4
Nom. (meet)stroom
40 Amp
Nom. (meet)spanning
240 Volt
Min. meetspanning
240 Volt
Nom. afschakelvermogen
12.5 Kiloamp
Kortsluitvastheid (Icw)
2 Kiloamp
Spanningstype
AC
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)
Nee
Met signaallamp
Nee
Kleur kapje (kalotje)
Lamptype
Lampvoet
Max. lampvermogen
0 Watt
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
69.5 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP40
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center