Leveringsprogram
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.9 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-5 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
Tekniske data etter ETIM 7.0
Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Bryter for DIN-skinne (EC001545)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Brytefunksjon
Andre
Antall NO-kontakter
4
Antall NC-kontakter
4
Antall vekselkontakter
0
Poltall
4
Merkestrøm
40 Amp
Merkespenning
240 Volt
Minste merkespenning
240 Volt
Nominell bryterkapasitet
12.5 Kilo-Amp
Kortslutningsfasthet (lcw)
2 Kilo-Amp
Spenningstype
AC
Tvunget frakobling (ihht. DIN VDE 0113)
Nei
Med signallampe
Nei
Hettefarge
Lampe
Lampesokkel
Maks lampeeffekt
0 Watt
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
69.5 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP40
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center