274204 DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
cewka zapasowa
Napięcie uruchamiania
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Stosowane do
DILM500-S
DILM400-S
DILM300-S
Wskazówki
Następujące elementy to starsze modele, które nie są już dostępne: DILM185(-S), DILM225(-S), DILM300(-S)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Cewka do stycznika (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
110 - 120
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
110 - 120
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No