274204 DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Losse spoelen
Bedieningsspanning
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Toepasbaar voor
DILM500-S
DILM400-S
DILM300-S
Aanwijzingen
De volgende artikelen zijn voorgaande modellen en zijn niet langer verkrijgbaar: DILM185(-S), DILM225(-S), DILM300(-S)

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technical data ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Spoel voor hulpschakelaar (EC001043)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Spoel voor schakelaar (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
110 - 120 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
110 - 120 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No