274204 DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Enkeltspoler
Aktiveringsspenning
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
kan brukes for
DILM500-S
DILM400-S
DILM300-S
Merknader
De følgende varene er forgjengermodeller og ikke lenger tilgjengelige: DILM185(-S), DILM225(-S), DILM300(-S)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktorspole (EC001043)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
110 - 120
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
110 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No