274202 DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
cewka zapasowa
Napięcie uruchamiania
220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Stosowane do
DILM185-S
DILM225-S
DILM250-S
DILM300A-S
Wskazówki
Następujące elementy to starsze modele, które nie są już dostępne: DILM185(-S), DILM225(-S), DILM300(-S)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Cewka do stycznika (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
220 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
220 - 240
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
1017510
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No