274202 DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Individuální cívka
Ovládací napětí
220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Použitelný pro
DILM185-S
DILM225-S
DILM250-S
DILM300A-S
Poznámky
Následující položky jsou předchozí modely a nejsou již dostupné: DILM185(-S), DILM225(-S), DILM300(-S)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
220 - 240 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
220 - 240 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
1017510
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No