274190 DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)

Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Standaard apparaten groter dan 170 A
Gebruikscategorie
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
Aansluittechniek
Schroefaansluiting
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
250 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
430 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
300 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
875 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
750 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
75 kW
AC-3380 V 400 V [P]
132 kW
AC-3660 V690 V [P]
170 kW
AC-31000 V [P]
108 kW
AC-4220 V230 V [P]
62 kW
AC-4380 V 400 V [P]
110 kW
AC-4660 V690 V [P]
137 kW
AC-4x 1000 V [P]
108 kW
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM820-XHI…
Bedieningsspanning
220 - 240 V 50/60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Contacten
M = maakcontact
2 M
V = verbreekcontact
2 V
hulpcontact
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Aanwijzingen
Hulpverbreekcontact toepasbaar als spiegelcontact conform IEC/EN 60947-4-1 appendix F (niet naijlend verbreekcontact)
Dwangmatig schakelende contacten, conform IEC/EN 60947-5-1 appendix L, binnen de hulpcontactblokjes
Aanwijzingen
Bij 660, 690 of 1000 V niet direct omkeren.
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
aanwijzingen
Magneetschakelaars DILM...-S worden conventioneel aangestuurd.
 
① a stil zetten in geval van nood (NOOD-UIT)

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 45545, IEC 61374, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuuropen
-40 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 40 - + 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
8 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig met klemmenafdekking of klemmenblokken
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
6.71 kg
GewichtDC-bekrachtiging
6.71 kg
GewichtGewicht
6.71 kg
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met kabelschoen
50 - 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig met kabelschoen
70 - 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
2/0 - 500 MCM AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
Zie aansluitdoorsnedes voor kabelklemmenblokken
Bevestiging met vlakbandklem resp. kabelklemmenblok mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenrail [Breite]
25 mm
Aansluitschroef hoofdcontact
M10
Aandraaimoment
24 Nm
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
2 x (0.75 2.5)
1 x (0.75 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 2.5)
1 x (0.75 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitschroef hulpcontact
M3.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
gereedschaphoofdcontactenSleutelwijdte
16 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
1000 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
1000 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
1000 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947)
3000 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
2500 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
2500 A
uitschakelvermogen 500 V
2500 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
2500 A
uitschakelvermogen 1000 V
760 A
apparatenlevensduur
AC4: zie → projectering, karakteristiek
AC3: zie → projectering, karakteristiek
AC1: zie → projectering, karakteristiek
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
400 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
315 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ x 1000 V [gG/gL 1000 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
400 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
400 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ x 1000 V [gG/gL 1000 V]
200 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
430 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
380 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
365 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
350 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
300 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligOpmerking
bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
875 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Also suitable for motors with efficiency class IE3.|Also tested according to AC-3e up to Ue = 500 V.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
185 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz1000 V [Ie ]
76 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
75 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
85 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
132 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
143 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
152 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
173 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
170 kW
AC-3nom. vermogen [P]1000 V [P]
108 kW
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
200 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
200 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
200 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
200 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
200 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
200 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
150 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hzx 1000 V [Ie ]
76 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
62 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
68 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
110 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
117 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
125 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
138 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
137 kW
AC-4nom. vermogen [P]x 1000 V [P]
108 kW
Condensator-bedrijf
enkelvoudige compensatie nom. bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpenTot 525 V
220 A
enkelvoudige compensatie nom. bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen690 V
133 A
Max. inschakelstroompieken
30 x Ie
apparatenlevensduur [Schakelingen]
0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
200 S/h
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-1Aanwijzing
zie DILDC300/DILDC600 resp. op aanvraag
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
55 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
28 W
Impedantie per pool
0.15 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidUS
220 - 240 V 50/60 Hz
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.85 x US min - 1.1 x US max
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US min - 0.4 x US max
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsInstructies voor opgenomen vermogen
Stuurtrafo met uk ≦ 10 %
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
360 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
325 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
7.3 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
4.8 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenSluittijd
< 55 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenUitschakeltijd
< 40 ms
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsonderbrekingen(0 - 0.2 x Uc min) ≦ 10 ms
Tijd wordt doelgericht overbrugd.
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsonderbrekingen(0 - 0.2 x Uc min) > 10 ms
Afvallen van de schakelaar
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.2 - 0.6 x Uc min) ≦ 12 ms
Tijd wordt doelgericht overbrugd.
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.2 - 0.6 x Uc min) > 12 ms
Afvallen van de schakelaar
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.6 - 0.7 x Uc min)
Schakelaar blijft ingeschakeld
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverhoging(1.15 - 1.3 x Uc max)
Schakelaar blijft ingeschakeld
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandopkomfase(0 … 0.7 x Uc min)
Schakelaar schakelt niet in
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandopkomfase(0.7 x Uc min … 1.15 x Uc max)
Schakelaar schakelt veilig in
Toelaatbare contactovergangsweerstand (van het externe bedieningsapparaat bij aansturing van A11)
≦ 500 mΩ
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
Dit product is bedoeld voor toepassing in industriële omgeving (omgeving A). Het gebruik in woonomgevingen (omgeving 1) kan radiostoringen veroorzaken, zodat aanvullende ontstoringsmaatregelen moeten worden genomen.
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
100 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
200 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
250 HP
SchakelvermogenGeneral use
350 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
18 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
700 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
18/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
700 A Class L/450 A Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
18/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
700 A Class L/450 A Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
18 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
600 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
2050 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
300 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 600V 60Hz 3fase
1800 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 600V 60Hz 3fase
250 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
250 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
9.33 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
4.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
220 - 240 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
220 - 240 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
220 - 240 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
220 - 240 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
429 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
250 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
132 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
200 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
110 kW
Nom. vermogen NEMA
149 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
2
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
140 mm
Hoogte
189 mm
Diepte
208 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; EN 45545: Fire protection on railway vehicles; IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
EN 45545 - Fire protection on railway vehicles: Fire protection class of all plastics according to UL94: V-0 / plastic weight in total: 1.872 kg
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
1017510
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No