Программа поставок

Основная функция
Устройства защиты от аварийного тока
Полюсы
4-полюсн.
Применение
Устройство защиты от тока утечки для промышленного и профессионального коммерческого применения
Расчетный рабочий ток [In]
40 A
Расчетная устойчивость при коротких замыканиях [Icn]
10 кА
Расчетный ток утечки [IΔN]
0,03 A
Тип
Тип A
Срабатывание
без задержки s…
Ассортимент
PFIM-MB
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Стойкость к импульсному току
условно устойчив к импульсному току 250 A

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 61008
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
230/400 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц
Предельные значения рабочего напряжения Испытательная схема
196 - 264 В пер. тока
Предельные значения рабочего напряжения Комментарий для расположения кнопки тестирования
Применение «три фазы без нейтрали» (N ) (400 В переменного тока, «фаза-фаза») не допустимо
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
440 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4 кВ
Расчетная устойчивость при коротких замыканиях [Icn]
10 кА
Номинальная производительность и отключающая способность / Номинальная остаточная производительность и отключающая способность [Im / IΔm]
500 A
срок службыэлектрический [Переключения]
≧ 4000
срок службымеханический [Переключения]
≧ 20000
Ссылки
Вспомогательный переключатель для последующей установки
Z-HK 248432
Контакт сигнала на отключение для последующей установки
Z-NHK 248434
Дистанционное управление и автоматическое коммутационное устройство
Z-FW/LP 248296
Компактный корпус
KLV-TC-4 276241
Герметичная крышка
Z-RC/AK-4MU 101062
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Размер цоколя устройства
80 мм
Монтажная ширина
70 (4 установочных мест) мм
Монтаж
Быстродействующее крепление с 2 положениями фиксации для DIN-рейки IEC/EN 60715
Класс защиты
IP40, IP54 (с влагонепроницаемым корпусом)
Клеммы вверху и внизу
Open mouthed/lift terminals
Защита клемм
DGUV VS3, EN 50274
Поперечное сечение клеммодножильный
1.5 - 35 мм2
Поперечное сечение клемммногожильный
2 x 16 мм2
Толщина материала сборной шины
0.8 - 2 мм
допустимая температура хранения и транспортировки
-35 - +60 °C
Стойкость к климатическим воздействиям
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Толщина материала сборной шиныТолщина материала
0.8 - 2 мм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
40 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
9.6 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
При исходной температуре 40 °C макс. разрешенный постоянный ток снижается на 2,5% на каждый градус Цельсия (1 °C)
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Автоматы защитного отключения тока повреждения / Автоматы защитного отключения тока повреждения (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Number of poles
4
Rated voltage
400 V
Rated current
40 A
Rated fault current
30 mA
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-time delayed tripping
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
10 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
With interlocking device
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70.5 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²