Leveringsprogramma

Basisfunctie
Aardlekschakelaars
polen
4-polig
Toepassing
Reststroombeveiligingsschakelaar voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Nom. stroom [In]
40 A
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PFIM-MB
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 61008
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
230/400 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Grenswaarde bedrijfsspanning Testcircuit
196 - 264 V AC
Grenswaarde bedrijfsspanning Opmerking voor bereik testknop
3-fase toepassing zonder N (400V AC fase-fase) niet toegestaan
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Nominale isolatiespanning [Ui ]
440 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 kV
Nominale kortsluitvastheid [Icn]
10 kA
Nominaal schakelvermogen / nominaal foutschakelvermogen [Im / IΔm]
500 A
LevensduurElektrisch [Schakelingen]
≧ 4000
LevensduurMechanisch [Schakelingen]
≧ 20000
Referenties
Hulpcontact voor installatie naderhand
Z-HK 248432
Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie
Z-NHK 248434
Extern besturings- en automatische schakelaar
Z-FW/LP 248296
Compacte behuizing
KLV-TC-4 276241
Afsluitset
Z-RC/AK-4MU 101062
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat apparaatsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
70 (4TE) mm
montage
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
beschermingsgraad
IP40, IP54 (met vochtwerende behuizing)
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
DGUV VS3, EN 50274
KlemdoorsnedeEenaderig
1,5 - 35 mm2
KlemdoorsnedeMeeraderig
2 x 16 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 - 2 mm
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-35 - +60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55°C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Materiaaldikte railMateriaaldikte
0.8 - 2 mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
9.6 W
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
+60 °C
Vanaf 40 °C neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,5% voor elke 1 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Nom. (meet)stroom
40 Amp
Nom. foutstroom
30 Milliamp
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
A
Selectieve bescherming
Nee
Kortstondigvertraagd type
Nee
Kortsluitvastheid (Icw)
10 Kiloamp
Stootspanningsvastheid
0.25 Kiloamp
Frequentie
50 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
70.5 Millimeter
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 Graden Celsius
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 Vierkante millimeter