Gamme de livraison

Fonction de base
Interrupteurs différentiels
Nombre de pôles
4
Application
Disjoncteur différentiel pour applications industrielles et commerciales avancées
Courant assigné [In]
40 A
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
10 kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,03 A
Type
Type A
Déclenchement
instantanée s…
Gamme
PFIM-MB
Sensibilité
Sensibilité au courant redressé :
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A

Caractéristiques techniques

Electriques
Conformité aux normes
CEI/EN 61008
Tension assignée d'emploi [Ue] [Ue]Tension assignée d'emploi [Ue]
230 / 400 V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Valeurs limites de la tension d'emploi Circuit de test
196 - 264 V AC
Valeurs limites de la tension d'emploi Commentaire sur la plage du bouton de test
Application triphasée sans N (phase-phase 400 Vca) non autorisée
Sensibilité
Sensibilité au courant redressé :
Tension assignée d'isolement [Ui ]
440 V
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 kV
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
10 kA
Pouvoir de coupure assigné / Pouvoir de coupure assigné sur défaut [Im / IΔm]
500 A
Longévité mécaniqueElectrique [manœuvres]
≧ 4000
Longévité mécaniquemécanique [manœuvres]
≧ 20000
Références
Contact auxiliaire pour montage ultérieur
Z-HK 248432
Contact de signalisation pour montage ultérieur
Z-NHK 248434
Réenclencheur automatique
Z-FW/LP 248296
Coffret compact
KLV-TC-4 276241
Couvercle d’étanchéité plombable
Z-RC/AK-4MU 101062
Mécaniques
Dimension de montage capots
45 mm
Dimensions socles
80 mm
Largeur utile de montage
70 (4PE) mm
Facilité de montage et gain de place
Fixation rapide par 2 positions à accrochage pour profilé chapeau IEC/EN 60715
Degré de protection
IP40, IP54 (avec boîtier imperméable à l'humidité)
Bornes en haut et en bas
Bornes à cage et à vis
Capots des bornes
DGUV VS3, EN 50274
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1,5 - 35 mm2
Sections raccordablesmultibrins
2 x 16 mm2
Epaisseur des barres de pontage
0.8 - 2 mm
Température de stockage/transport admissible
-35 - +60 °C
Résistance climatique
25 à 55 °C/90 à 95 % d’humidité relative selon CEI 60068-2
Epaisseur des barresEpaisseur
0,8 - 2 mm

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
40 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
9.6 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
À partir de 40 °C, le courant continu maximal autorisé diminue de 2,5% par degré Celsius.
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Interrupteur différentiel (EC000003)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Interrupteur de protection contre les courants de fuite (tous courants) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
30 mA
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
type de courant différentiel
A
sélectif
non
type retardé de courte durée
non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
oui
avec dispositif de verrouillage
oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-25 - 40 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1.5 - 16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5 - 35 mm²