Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Extra waarschuwingsplaat
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM1/2/3/4
Beschrijving

Markering van de schakelaarfunctie

Toepasbaar voor
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
tekst
„Hoofdschakelaar - openen in 0-stand“ - Duits/Engels
aanwijzingen

In de hoofdschakelaarbouwset is een tweetalige extra waarschuwingsplaat/indicatieplaat Duits/Engels al opgenomen.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Hulpmateriaal (EG000060) / Veiligheidspictogram (EC001777)
Arbeidsbescherming, ongevalbescherming / Informatie-, gebods-, verkeerskentekening / Bord / Waarschuwingsbord (ecl@ss10.0.1-40-20-01-03 [AAE738012])
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Overig
Met waarschuwingssymbool
Nee
Met waarschuwingstekst
Ja
Breedte
64 Millimeter
Hoogte
27 Millimeter
Diameter
0 Millimeter
Dikte
5 Millimeter
Bevestiging zelfklevend
Nee
Nalichtend
Nee
Kleur
Zilver
Montagewijze
Overig
Bestand tegen water
Ja