15.12 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+25 °C
0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Bell transformer (EC001547)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Трансформаторы / Звонковые трансформаторы / Bell transformer (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])
Primary voltage
230 V
Secondary voltage 1
12 V
Secondary voltage 2
24 V
Secondary voltage 3
0 V
Secondary amperage 1
5.2 A
Secondary amperage 2
2.6 A
Secondary amperage 3
0 A
Max. output power
0 W
Max. output current
0 A
Max. power loss
0 W
Type of transformer
Safety transformer
Suitable for surface mounting
Yes
Suitable for flush-mounting
No
Modular version
Yes
Length
55 mm
Width
90 mm
Height
90 mm
Width in number of modular spacings
5
Short-circuit protected
Yes
Temperature protection
Yes
With on/off switch
No