Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
15.12 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+25 °C
0
Technische gegevens ETIM 8.0
Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Beltransformator (EC001547)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Transformator, Omvormer / Beltransformator / Beltransformator (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])
Primaire spanning
230 V
Secundaire spanning 1
12 V
Secundaire spanning 2
24 V
Secundaire spanning 3
0 V
Secundaire stroomsterkte 1
5.2 A
Secundaire stroomsterkte 2
2.6 A
Secundaire stroomsterkte 3
0 A
Max. uitgangsvermogen
0 W
Max. uitgangsstroom
0 A
Max. verliesvermogen
0 W
Type transformator
Veiligheidstrafo
Opbouw (stucwerk)
Ja
Inbouwmontage (stucwerk)
Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Ja
Lengte
90 mm
Breedte
90 mm
Hoogte
60 mm
Breedte in module-eenheden
5
Kortsluitbeveiliging
Ja
Temperatuurbescherming
Ja
Met aan/uitschakelaar
Nee
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center