Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
15.12 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+25 °C
0
Technická data podle ETIM 8.0
Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Bell transformer (EC001547)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Transformátor, prevodník, cívka / Zvonkový transformátor / Zvonkový transformátor (neklasifikováno) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])
Primary voltage
230 V
Secondary voltage 1
12 V
Secondary voltage 2
24 V
Secondary voltage 3
0 V
Secondary amperage 1
5.2 A
Secondary amperage 2
2.6 A
Secondary amperage 3
0 A
Max. output power
0 W
Max. output current
0 A
Max. power loss
0 W
Type of transformer
Safety transformer
Surface mounting
Yes
Flush-mounted installation
No
Modular version
Yes
Length
90 mm
Width
90 mm
Height
60 mm
Width in number of modular spacings
5
Short-circuit protected
Yes
Temperature protection
Yes
With on/off switch
No
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center