Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
7.92 W
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
+35 °C
0

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Beltransformator (EC001547)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Transformator, Omvormer / Beltransformator / Beltransformator (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])
Primaire spanning
230 Volt
Secundaire spanning 1
12 Volt
Secundaire spanning 2
24 Volt
Secundaire spanning 3
0 Volt
Secundaire stroomsterkte 1
2 Amp
Secundaire stroomsterkte 2
1 Amp
Secundaire stroomsterkte 3
0 Amp
Max. uitgangsvermogen
0 Watt
Max. uitgangsstroom
0 Amp
Max. verliesvermogen
0 Watt
Type transformator
Standaard beltrafo
Geschikt voor opbouw (stucwerk)
Ja
Geschikt voor inbouw (stucwerk)
Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Ja
Lengte
55 Millimeter
Breedte
54 Millimeter
Hoogte
90 Millimeter
Breedte in module-eenheden
3
Kortsluitbeveiliging
Ja
Temperatuurbescherming
Ja
Met aan/uitschakelaar
Nee