Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
3.76 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
0
Technische gegevens ETIM 7.0
Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Beltransformator (EC001547)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Transformator, Omvormer / Beltransformator / Beltransformator (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])
Primaire spanning
230 Volt
Secundaire spanning 1
8 Volt
Secundaire spanning 2
0 Volt
Secundaire spanning 3
0 Volt
Secundaire stroomsterkte 1
1 Amp
Secundaire stroomsterkte 2
0 Amp
Secundaire stroomsterkte 3
0 Amp
Max. uitgangsvermogen
0 Watt
Max. uitgangsstroom
0 Amp
Max. verliesvermogen
0 Watt
Type transformator
Standaard beltrafo
Geschikt voor opbouw (stucwerk)
Ja
Geschikt voor inbouw (stucwerk)
Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Ja
Lengte
55 Millimeter
Breedte
36 Millimeter
Hoogte
90 Millimeter
Breedte in module-eenheden
2
Kortsluitbeveiliging
Ja
Temperatuurbescherming
Ja
Met aan/uitschakelaar
Ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center