Program dostaw

Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
Ochrona instalacji i kabli
Norma/Dopuszczenie
IEC, UL
Technika rozwarcia
Wyzwalacz termomagnetyczny
Technika montażowa
Montaż stały
Opis
regulowany wyzwalacz przeciążeniowy Ir
Wielkość gabarytowa
NZM1
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Zdolność łączeniowa
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Prąd znamionowy = znamionowy prąd stały [In = Iu]
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
63 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
50 - 63 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]jest [Ii = In x …]
6 - 10

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowyPołożenie montażowe
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
6000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
440 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 440 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
63 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
53 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]maksymalny bezpiecznik NH
200 A gG/gL
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Dane techniczne, które są różne niż dla produktów przeznaczonych na rynek IEC

Parametry przełączania przełączników NA (UL489, CSA 22.2 nr 5.1)

Znamionowy prąd zwarciowy (SCCR)
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Dane techniczne, które są różne niż dla produktów przeznaczonych na rynek IEC

Parametry przełączania przełączników NA (UL489, CSA 22.2 nr 5.1)

Znamionowy prąd zwarciowy (SCCR)
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia]
20000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
120 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
1 x (12 … 6) mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (25 - 70)
2 x 25 mm2
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x (16 - 95) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowywielożyłowy
1 x (4 … 3/0) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x (12 … 6)
2 x (9 … 6) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (4 … 2/0) mm2
Przewody Al, kable CuZacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M8
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
12 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
16 x 5 mm
Przewody sterujące
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 16) mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
14.17 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
63
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
25
Overload release current setting
50 - 63
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release
380 - 630
Integrated earth fault protection
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Frame clamp
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na szynie TH
Nie
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
With switched-off indicator
Nie
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
3
Position of connection for main current circuit
Strona przednia
Type of control element
Dźwignia
Complete device with protection unit
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Motor drive optional
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20

Aprobaty

Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
123U177
Krzywa charakterystyki
1230DIA-78
Krzywa charakterystyki
1230DIA-76

Wymiary

123X039
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
123X506