272255 NZMB1-A63-NA
Vermogensautomaat NZM1, 3p, 63A, UL/IEC
vermogensautomaten NZM1, 3-polig, Schakelvermogen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, nominale stroom = nominale continu stroom Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom( In = Iu ): 63 A, Inbouwtechniek: Vast ingebouwd, Standaard uitrusting: Raamklem, Norm/goedkeuring: UL/CSA, IEC, Beveiligingsfunctie: Installatie- en kabelbeveiliging
Leveringsprogramma
Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Installatie- en kabelbeveiliging
Norm/goedkeuring
IEC, UL
Afschakeltechniek
Thermisch-magnetische beveiliging
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Beschrijving
Instelbare thermische beveiliging Ir
bouwgrootte
NZM1
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Raamklem
Schakelvermogen
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu
]
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
63 A
Instelbereik
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositieInbouwpositie
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP00
Fasescheider en bandklem: IP00
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]Hoofdstroombanen
6000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
440 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 440 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]240 V [Icm
]
63 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]400/415 V [Icm
]
53 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm
]440 V 50/60 Hz [Icm
]
53 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu
]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu
]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu
]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics
]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics
]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics
]
18.5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]Maximale NH-zekering
200 A gG/gL
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn
]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt
Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
Short-circuit current rating SCCRSCCR 240 V 60 Hz [Icu]
Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
Short-circuit current rating SCCRSCCR 240 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt
Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
Short-circuit current rating SCCRSCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
Short-circuit current rating SCCRSCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
20000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Raamklem
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
1 x (12 - 6) mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
1 x (25 - 70)
2 x 25 mm2
2 x 25 mm2
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x (16 - 95) mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (4 - 3/0) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (12 - 6)
2 x (9 - 6) mm2
2 x (9 - 6) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (4 - 2/0) mm2
Al-leidingen, Cu-kabelTunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M8
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
12 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
16 x 5 mm
Stuurkabels
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 16) mm2
2 x (18 - 16) mm2
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
14.17 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nom. continustroom Iu
63 A
Nom. spanning
440 - 440 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
25 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
50 - 63 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
0 - 0 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
380 - 630 A
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Frameklem
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Omegarailmontage optioneel
Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Motoraandrijving optioneel
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Goedkeuringen
Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center