Lieferprogramm
Sortiment
AS-Interface-Anschluss und Sensoren
Untersortiment
AS-Interface-Verbindungsleitung
Grundfunktion
zur Verbindung des Gerätes mit AS-Interface-Abzweig
Beschreibung
mit M12-Buchse und M12-Stecker, 3-polig
verwendbar für
verwendbar für
RAMO
RASP
RASP
Länge
1 m
Hinweise
Pin 1, 3, 4 sind belegt
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Technische Daten nach ETIM 8.0
Sensoren (EG000026) / Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel (EC001855)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Kabel, Leitung / Konfektionierte Leitung / Konfektionierter Sensor-Aktor-Adapter, mit Leitung (ecl@ss10.0.1-27-06-03-13 [AFR625003])
Polzahl
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
gerade
Kabellänge
1 m
Werkstoff des Kabelmantels
sonstige
Halogenfrei
ja
Farbe des Kabelmantels
grün
Mit LED-Anzeige
nein
Geschirmt
nein
Kabeltyp
mehradrig
Strahlenvernetzt
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
0 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
0 - 55 °C
Bemessungsstrom In
1 A
Bemessungsspannung
24 V
Durchgangswiderstand
0 mOhm
Schutzart (IP)
IP65
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center