Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Filtr sinusoidalny
Opis
trójfazowy
Stosowane do
DC1, DA1, DM1, DG1, SVX, SPX
maks. dopuszczalne napięcie zasilania
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]
4 A
Indukcyjność [L]
11 mH
maksymalna strata mocy [Pv]
50 W

Dane Techniczne

Dane ogólne
Temperatura robocza
-10 - +45 °C
Przechowywanie [ϑ]
-25 - +85 °C
Wysokość ustawienia
0 - 1000 nad poziomem morza, do 4000 z redukcją prądu m
Położenie montażowe
pionowo stojąco, poziomo wisząco
Przestrzenie montażowe
> 100 mm
Stopień ochrony
IP00
Znamionowy czas włączenia
100 % ED
Ciężar
4.2 kg
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie pracy
3 AC 230 V
3 AC 400 V
maks. dopuszczalne napięcie zasilania
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
częstotliwość znamionowa [f]
0 - 120 Hz
Klasa materiału montażowego
H
Znamionowy prąd pracy [Ie]
4 A
Indukcyjność [L]
11 mH
maksymalna strata mocy [Pv]
50 W
Spadek napięcia [Uk]
7.5 %
Podłączenie
Zaciski
Trzpień PE
Zacisk
0,14 - 10 mm2
Zacisk
26 - 12 AWG
Moment dokręcenia
0,5 - 0,6 Nm

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
50 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+45 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for frequency controller (EC002025)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Rodzaj akcesorium/części
Filtr
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Aprobaty

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00