Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Sinusfilter
Beschrijving
Driefasig
Toepasbaar voor
DC1, DA1, DM1, DG1, SVX, SPX
max. toegestane voedingsspanning
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
4 A
inductiviteit [L]
11 mH
Maximale verliesvermogen [Pv]
50 W

Technical data

Algemeen
Bedrijfstemperatuur
-10 - +45 °C
Opslag [ϑ]
-25 - +85 °C
opstellingshoogte
0 - 1000 boven NAP, tot 4000 met stroomreductie m
inbouwpositie
Verticaal staand, horizontaal hangend
Vrije inbouwruimte
> 100 mm
beschermingsgraad
IP00
nom. inschakelduur
100 % ED
Gewicht
4.2 kg
Elektrische daten
Nom. bedrijfsspanning
3 AC 230 V
3 AC 400 V
max. toegestane voedingsspanning
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Nom. frequentie [f]
0 - 120 Hz
kunststofklasse
H
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
4 A
inductiviteit [L]
11 mH
Maximale verliesvermogen [Pv]
50 W
Spanningsval [Uk]
7.5 %
Aansluiting
Aansluitklemmen
PE-bouten
Klem
0,14 - 10 mm2
Klem
26 - 12 AWG
Aandraaimoment
0,5 - 0,6 Nm

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
4 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
50 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+45 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor frequentieregelaar (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Type toebehoren/onderdelen
Filter
Toebehoren
Yes
Onderdeel
No

Approvals

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00