Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Sinusfilter
Beskrivelse
trefaset
kan brukes for
DC1, DA1, DM1, DG1, SVX, SPX
Maks. tillatt tilkoblingsspenning
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Nominell strøm [Ie]
4 A
Induktivitet [L]
11 mH
Maksimalt varmetap [Pv]
50 W

Tekniske data

Generelt
Driftstemperatur
-10 - +45 °C
Lagring [ϑ]
-25 - +85 °C
Monteringshøyde
0 - 1000 over NN, inntil 4000 med strømreduksjon m
Monteringsposisjon
loddrett stående, vannrett hengende
Åpne omkringliggende områder
> 100 MM
Kapslingsklasse
IP00
Nominell syklusfaktor
100 % DF
Vekt
4.2 kg
Elektriske data
Måledriftsspenning
3 AC 230 V
3 AC 400 V
Maks. tillatt tilkoblingsspenning
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Nominell frekvens [f]
0 - 120 Hz
Isolasjonsklasse
H
Nominell strøm [Ie]
4 A
Induktivitet [L]
11 mH
Maksimalt varmetap [Pv]
50 W
Spenningsfall [Uk]
7.5 %
Kabeltilkobling
Avslutninger
PE-tapp
Terminal
0,14 - 10 mm2
Terminal
26 - 12 AWG
Tiltrekkingsmoment
0,5 - 0,6 Nm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
4 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
50 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+45 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør til frekvensregulator (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Type tilbehør/reservedel
Filter
Tilbehør
Yes
Reservedel
No

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00