Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Filtre sinus
Description
Triphasé
Utilisation avec
DC1, DA1, DM1, DG1, SVX, SPX
Tension d'alimentation max. admissible
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Courant assigné d'emploi [Ie]
4 A
Inductance [L]
11 mH
Puissance dissipée max. [Pv]
50 W

Caractéristiques techniques

Généralités
Température de service
-10 - +45 °C
Stockage [ϑ]
-25 - +85 °C
Altitude d’installation
0 - 1000 au-dessus du niveau de la mer, jusqu’à 4000 avec réduction de courant m
Position de montage
verticale debout, horizontale suspendue
Espace libre de montage
> 100 mm
Degré de protection
IP00
Facteur nom. de marche
100 % FM
Poids
4.2 kg
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi
3 AC 230 V
3 AC 400 V
Tension d'alimentation max. admissible
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Fréquence assignée [f]
0 - 120 Hz
Classe d’isolant
H
Courant assigné d'emploi [Ie]
4 A
Inductance [L]
11 mH
Puissance dissipée max. [Pv]
50 W
Chute de tension [Uk]
7.5 %
Raccordement
Bornes de raccordement
Boulons PE
Borne
0,14 - 10 mm2
Borne
26 - 12 AWG
Couple de serrage
0,5 - 0,6 Nm

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
4 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
50 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-10 °C
Température d’emploi max.
+45 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessoires pour variateur de vitesse (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
type d'accessoire/pièce détachée
filtre
accessoire
Yes
pièce détachée
No

Homologations

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00